n° de catalogue : LPEX602GA-N3CW/2LA
Description: NEMA 4X COMBO UNIT 6V CW 4W-LED
CUP: 782683569783
Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: Aluminium, Couleur du Légende: Rouge, basse température -40 DegrésC , Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…