text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LPEX602GA-2-N3/2LA

Description:  6V36W NEMA-4X COMBINE

CUP: 782683554284

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, 120/277VAC, Tension DC: 6V, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: Aluminium, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descriptors

Category

Emergency Lighting