n° de catalogue : LPEX602BB-N6AU/2LJ
Description: NEMA 4X COMBO 12V 6W LED
CUP: 782683568182
Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, diagnostiques, audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: noir, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…