text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX602BAN3NRF/2LA

Description:  6V NEMA-4X EM COMBINE

CUP: 787321203159

Unité Combinée de sortie "EXIT" "EXIT", Type d'unité: NEMA-4X et NSF, simple face, Type de batterie: nickel-cadmium, Puissance de la batterie: 36 , 120/347VAC, Tension DC: 6 V, système avec interface NEXUS sans fil, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 4 W, Couleur du boîtier: noir, Couleur de la plaque frontale: aluminium, Couleur de la légende: rouge, Style de phare: protégé, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence