text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX602BA-N3U/2LA

Description:  6V36W NEMA-4X EM COMBO C/W 4W-LED

CUP: 782683486820

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, diagnostiques, audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: Aluminium, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence