text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX52W-P3A/2LG

Description:  COMBO EXIT 1F 12V36W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 782683404916

Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence