text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX10W-P7ANEXRF/2LG

Description: 

CUP:

Unité Combinée "Exit", Couleur: blanc du fabricant, Type de batterie: plomb-calcium, 120/347 Vca , Puissance de la batterie: 72 W, Tension c.c.: 12 V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 4 W, autonome, Couleur de la légende: rouge, système avec interface NEXUS sans fil, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série LPEX10-P

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

72 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Durée de la batterie

30 minutes

Batterie

Au plomb-calcium

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Couleur du lettrage

Rouge

Légende

Allumé

Matériau

Acier

Montage

Universelle

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

4 W

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 13-3/4 po x Largeur 13-3/8 po

Documents/outils de soutien

Feuille d'instruction

NA

Dessin de vente

NA