n° de catalogue : LPEX10W-P7A/2LG
Description: LED STEEL EXIT C/W 12PX72/2 4WATT
CUP: 782683407924
Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Puissance du Batterie: 72W, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…