n° de catalogue : LPEX10W-P3ANRF/2LI
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 787321133166
Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Puissance du Batterie (W): 36, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, autonome, Couleur du Légende: Rouge, interface du système sans fil NEXUS, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…