n° de catalogue : LP4
Description: PLAQUE PROTECT SERTIR POUR CONDUCT
CUP: 783786051762
Enveloppe de protection de ligne (à compression) . Diamètre du calibre de conducteurs 0,257 - 0,232 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Covers and Protects Conductors from Arcing when Line Clamps are Attached or Disconnected
- Features a Hot-Line Clamp-Bearing Surface Measuring 11/16 inch Diameter by 4 inches Long
- Use 5/8 inch, BG and G Dies, No Special Compression Tools Needed
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Aucun outil spécial de compression nécessaire |
Application |
Couvre et protège les conducteurs contre la courbure lorsque les pinces de ligne sont fixées ou déconnectées |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#4, #4, #4 |
Grosseur |
8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |