text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP3BU

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN PLASTIQUE

CUP: 624616319822

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur: noir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC