text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP2WU

Description:  ENSG PICTO 2F 120/347V 6-24VCC BL

CUP: 624616310157

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence