text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP2

Description:  PLAQUE PROTECT SERTIR POUR CONDUCT

CUP: 783786051755

Enveloppe de protection de ligne (à compression) . Diamètre du calibre de conducteurs 0,316 - 0,292 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Covers and Protects Conductors from Arcing when Line Clamps are Attached or Disconnected
  • Features a Hot-Line Clamp-Bearing Surface Measuring 11/16 inch Diameter by 4 inches Long
  • Use 5/8 inch, BG and G Dies, No Special Compression Tools Needed

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Aucun outil spécial de compression nécessaire

Application

Couvre et protège les conducteurs contre la courbure lorsque les pinces de ligne sont fixées ou déconnectées

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#2, #2, #2

Grosseur

8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici