text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP1WUVR

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V 6-24VCC BL

CUP: 624616308017

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence