text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP1WU00

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V BLANC

CUP: 624616300295

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, sans DC, hauteur de 8 pouces (203.2 mm.), longueur de 12.125 pouces (307.975 mm.), largeur de 2.125 pouces (53.975 mm.)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence