text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP1W24

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321141178

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 2 fils, 6 à 24VDC, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence