text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LP1BS

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V AUT 2H NOIR

CUP: 624616303388

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: noir, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence