text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNP-PG21

Description:  PG21 LOCKNUT GREY NYLON

CUP: 5020963023460

Locknut for Conduit Fitting, PG21 Thread Size, Thickness 7mm, Outside Diameter 36mm, Nylon, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Contre-écrou pour sécurisé les raccords de conduits

Spécifications

Matériau de construction

Nylon

Type de filet

PG

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Pas de filets

PG21

Largeur

7 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant