text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNP-M40

Description:  BLACK NYLON LOCKNUT 46MM

CUP: 5020963034251

Locknut for Conduit Fitting, M40 Thread Size, Thickness 10mm, Outside Diameter 46mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Contre-écrou pour sécurisé les raccords de conduits

Spécifications

Matériau de construction

Nylon

Type de filet

Métrique

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Pas de filets

M40

Largeur

10 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant