text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNP-M32

Description:  BLACK NYLON LOCKNUT 36MM

CUP: 5020963023446

Locknut for Conduit Fitting, M32 Thread Size, Thickness 9mm, Outside Diameter 36mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Contre-écrou pour sécurisé les raccords de conduits

Spécifications

Matériau de construction

Nylon

Type de filet

Métrique

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Pas de filets

M32

Largeur

9 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant