text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNMP200-15

Description:  COND FLEX LT NON METAL ORANGE 2

CUP: 786210540818

Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 2 pouces. Longueur de 15 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Retention Assured When Used in Association with T&B Speical Fittings

Application

For Continuous Flexing Situations

Spécifications

Rayon

228.6 mm

Matériau

PVC with Nylon Woven Jacket

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

65.8 mm

Diamètre intérieur

52.7 mm

Longueur

15 m