text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNMP075-50

Description:  COND FLEX LT NON METAL ORANGE 3/4

CUP: 786210546445

Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Retention Assured When Used in Association with T&B Speical Fittings

Application

For Continuous Flexing Situations

Spécifications

Rayon

101.6 mm

Matériau

PVC with Nylon Woven Jacket

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

29.7 mm

Diamètre intérieur

20.7 mm

Longueur

50 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici