n° de catalogue : LNMP075-150
Description: COND FLEX LT NON METAL ORANGE 3/4
CUP: 786210613758
Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 150 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Retention Assured When Used in Association with T&B Speical Fittings |
Application |
For Continuous Flexing Situations |
Spécifications
Rayon |
101.6 mm |
Matériau |
PVC with Nylon Woven Jacket |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, UL |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
29.7 mm |
Diamètre intérieur |
20.7 mm |
Longueur |
150 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |