n° de catalogue : LNMP050-60
Description: COND FLEX LT NON METAL ORANGE 1/2
CUP: 786210538600
Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 1/2 pouce. Longueur de 60 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Retention Assured When Used in Association with T&B Speical Fittings |
Application |
For Continuous Flexing Situations |
Spécifications
Rayon |
76.2 mm |
Matériau |
PVC with Nylon Woven Jacket |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, UL |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
23.6 mm |
Diamètre intérieur |
15.7 mm |
Longueur |
60 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |