text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNMP038-75

Description:  COND FLEX LT NON METAL ORANGE 3/8

CUP: 786210471341

Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 3/8 pouce. Longueur de 75 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Retention Assured When Used in Association with T&B Speical Fittings

Application

For Continuous Flexing Situations

Spécifications

Rayon

63.5 mm

Matériau

PVC with Nylon Woven Jacket

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

19.6 mm

Diamètre intérieur

12.3 mm

Longueur

75 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici