text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC2W12N60LD9AT

Description:  12V NEMA-4X LED COMBO PICTO W/AT

CUP: 624616304651

Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence