text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LNC2W12N60LD7AT

Description:  12V NEMA-4X LED COMBO PICTO W/AT

CUP: 624616358685

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descriptors

Category

Emergency Lighting