text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC2W12N60AT

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321210027

Unité Combinée Pictogramme, double face, montage universel, Flèches/Chevron Direction: pellicule standard, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , diagnostique, audible, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 60 , Style de phare: aucun phare , autonome, Type de lampe: aucune lampe, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence