text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC2B12N60LD10ZC

Description:  12V NEMA-4X CMB PICTO ATNA 120/277V

CUP: 624616371523

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence