text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC1W6N36CW

Description:  UNT NEMA-4X LED COMBO PICTO_6V

CUP: 624616363894

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température -40 Degrés C , Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, Style de phare: sans phares, autonome, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence