text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LNC1W12N60LD7ZCT3

Description:  12V NEMA-4X CMBO PICTO 120/277 TD15

CUP: 624616371431

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Délai de Temporisation (15 minutes), Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence