n° de catalogue : LNC1W12N60LD10
Description: COMBO PICTO 1F 12V60W 2XMR16 DEL 6W
CUP: 624616310843
Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…