text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC1W12N60

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 624616323089

Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, Style de phare: sans phares, autonome, deux lampes, Type de lampe: aucune lampe, Tension du lampe: 6V, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence