text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC1D9W12N60LD10

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 624616363009

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 90 Degréss, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence