text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNC1B6N36LD2CW

Description:  6V NEMA-4X CMB PICTO C/W CW

CUP: 624616373701

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température -40°C , Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence