n° de catalogue : LNC1B6L36LD1CW
Description: ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 6V
CUP: 787321201063
Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage universel, Flèches/Chevron Direction: pellicule standard, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostique, non audible, basse température -40°C, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6 V, Puissance de la batterie: 36 , Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 4 W, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…