n° de catalogue : LNC1B12N60LD9NEXRF
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 624616356933
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, Style de phare: protégé, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Sealed, vandal-resistant faceplate of polycarbonate
- Legend illuminated by long-life white LED’s is warrantied for 10 years
- Comes standard with two pictogram films per face, for direction selection
- Two high-performance MR16 lamps shielded by a clear polycarbonate cover
- Remote load capacity: covers with 4W LED lights 100 feet up to 230 feet of egress illumination
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…