text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LNB/100

Description:  1" NPSL LOCKNUT NPB

CUP: 5020963802713

Nickel Plated Brass Locknut, 1 Inch NPT Thread
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour être utilisé avec des raccords lors de la fixation en débouchures

Spécifications

Matériau de construction

Laiton plaqué nickel

Type de filet

NPT

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Pas de filets

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant