text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LN43EA-CTN

Description:  RACC MONO-P ETANCHE LQD DROIT 3/4

CUP: 34481157526

Raccord droit monopièce étanche aux liquides. Grosseur nominale 3/4 pouce. Pas de filets 14 NPT. Carton de 20 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique design, the simple one-piece body requires no disassembly of components for installation. The system is so strong that there is no need for a compression nut.
  • Non-conductive and will not corrode or rust.
  • Temperatures up to 140 degree F (60 degree C)

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

PVC Construction of the Fitting and Locknut Provides Unparalleled Protection from Water, Oil and Dust.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Carlon

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici