n° de catalogue : LN43DA-CTN
Description: RACC MONO-P ETANCHE LQD DROIT 1/2
CUP: 34481157519
Raccord droit monopièce étanche aux liquides. Grosseur nominale 1/2 pouce. Pas de filets 14 NPT. Carton de 30 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique design, the simple one-piece body requires no disassembly of components for installation. The system is so strong that there is no need for a compression nut.
- Non-conductive and will not corrode or rust.
- Temperatures up to 140 degree F (60 degree C)
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
PVC Construction of the Fitting and Locknut Provides Unparalleled Protection from Water, Oil and Dust. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |