n° de catalogue : LN2WNEXRFCW
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME POLY. NEMA-4X
CUP: 624616351136
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, sans fil NEXUS système interface, 120/347VAC, basse température, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, basse température Température: -20°C, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…