text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LN2BSD2

Description:  NEMA-4X PICTOGRAM SIGN DIAG BLACK

CUP: 624616360725

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, autonome, diagnostique Ni-Cd, 120/277VAC, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, diagnostiques, non-audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence