n° de catalogue : LN20EA
Description: RACC MONO-P ETANCHE LQD 90DEG 3/4
CUP: 34481043966
Raccord monopièce étanche aux liquides coudé à 90 degrés. Grosseur nominale 3/4 pouce. Pas de filets 14 NPT.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique design, the simple one-piece body requires no disassembly of components for installation. The system is so strong that there is no need for a compression nut.
- PVC construction of the fitting and locknut provides unparalleled protection from water, oil and dust.
- Non-conductive and will not corrode or rust.
- Temperatures up to 140 degree F (60 degree C)
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E32018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |