text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LN 208

n° de catalogue : LN208

Description:  CONTRE-ECROU-ZINC 3PO

CUP: 785991424478

Contre-écrou en zinc. Grosseur nominale 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour usage avec les conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau de construction

Zinc moulé

Type d'écrou

Contre-écrou

Type de filet

NPS

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL E23018
UL E23018

Dimensions

Pas de filets

3-11/2 - 8

Hauteur

1/4 pouce

Largeur

4-9/64 pouces

Grosseur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici