text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LMI-600-1-AT-SAC-T3

Description: 

CUP:

Système central, Puissance de la batterie: 600 W, 120/120 Vca, diagnostique, audible, contact avertisseur d’entretien, délai de temporisation (15 minutes), Type de batterie: plomb-calcium, autonome
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Mini-Inverter

Spécifications

Tension d'entrée

120 VCA

Voltage de sortie

120 VCA

Cote de fréquence

60 Hz

Wattage

600 W

Matériau du boîtier

Acier

Classifications

Marque de produit

Lumacell / Lightalarms

Standard

cUL
cUL

Dimensions

Grosseur

Hauteur 20,25 po x Largeur 24 po x Profondeur 10,5 po