n° de catalogue : LMI-1000-1-AT4CSACT3
Description:
CUP:
Mini-onduleur, Puissance de la batterie : 1000W, 120/120VAC, diagnostics, audible, Options (Circuit de sortie) : 4 circuits de sortie, contact d'alarme de service, temporisation (15 minutes), Type de batterie : plomb-calcium, auto-alimenté
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série Mini-Inverter |
Spécifications
Tension d'entrée |
120 VCA |
Voltage de sortie |
120 VCA |
Cote de fréquence |
60 Hz |
Wattage |
1 000 W |
Matériau du boîtier |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
cUL |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 20,25 po x Largeur 24 po x Profondeur 14,5 po |