text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LM50CSU2LD2

Description:  COMBINEE SORTIE ACIER 6V, 5W DEL

CUP: 787321166072

Bloc d'alimentation de 6V-50W, Unité à Combinaison "SORTIE", face Universel, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence