text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LM50CS12LD2

Description:  LED CMB SR C/W P50/2 6V 5W LED

CUP: 624616370540

Bloc d'alimentation de 6V-50W, Unité à Combinaison "SORTIE", Simple face, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, montage mural ou au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC