n° de catalogue : LM27CS11LD1
Description: ENSG SORTIE 6V27W 1F 1XMR16 DEL 4W
CUP: 624616300639
Bloc d'alimentation de 6V-27W, Unité à Combinaison "SORTIE", Simple face, une phare, LED MR16, 6V-4W, montage mural ou au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…