n° de catalogue : LLPFG-23A.50
Description: CONN SMART LINE-PA-V0(V2)-NW23-PROF
CUP: 786209957801
Conduit flexible noir en polyamide 6, paroi moyenne, profil grossier. Pour conduits largeur nominale 12. Longueur 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good flammability characteristics
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Good flexibility
- Good pressure resistance
- Good impact resistance
- Good weather resistance
- Renewable Energy
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW23 |
Diamètre extérieur |
1.12 in |
Longueur |
50 m |